เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm
AJ Products

Cloakroom unit ENTRY, basic wall unit, 3 shoe shelves, 1800x900x300 mm

  • Robust and easy-to-clean shoe storage
  • Equipped with drip tray
  • Flexible and space-saving

Wall-mounted shoe rack with three adjustable shelves with drip tray. Easy to expand with more sections in the ENTRY cloakroom range to create storage space adapted to your needs. It comes with two wall rails.

สเปคสินค้า
  • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. This basic unit forms a perfect base for a cloakroom or entrance to a gym, pool, school, healthcare facility or similar. With the help of smart add-on units, it's easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your particular space.

    The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

    Supplied with two wall rails that are mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. Feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cloakroom-unit-ENTRY-basic-wall-unit-3-shoe-shelves-1800x900x300mm
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสโลวาเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Storage Shelving
  • OmniClass Number23-21 15 21
  • OmniClass TitleCloakroom Units
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)