เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors
    AJ Products

    Clothing Locker Create Sign 900mm 3 Sections 3 Doors

    Award-winning design Smooth, stylish door Great ventilation Clothes locker with stylishly recessed handles and an award-winning design. The lockers have ventilation holes in the top and bottom, a gently sloping top and sturdy furniture hinges. Fitted with a shared leg frame as well as a hat shelf, clothes rail, 3 anchor hooks and a small storage compartment in each locker
    สเปคสินค้า
    • Frame colour: Dark grey Frame colour code: NCS S7502-B Door colour: Dark grey Door colour code: NCS S7502-B Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Clothing-Locker-Create-Sign-900-3-Sections-3-Doors
    • Product familyClothing Locker
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1985
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสโลวาเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)83
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings