เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm
AJ Products

Compartment locker CAMPUS 6 doors 1800x900x500mm

  • Including coat rail and hooks
  • Cylinder lock
  • Complete unit

    Complete clothes locker unit with perforations in the top and bottom of the door, label holders, clothes rail with three hooks and cylinder lock.
สเปคสินค้า
    • Height:1800 mm
    • Width:900 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Cylinder lock
    • Sheet steel thickness door:0.7 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Weight:56.2 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Compartment-locker-CAMPUS-6-doors-1800x900x500mm
  • Product familyClothing Locker
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)56.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
  • OmniClass Number23-19 13 00
  • OmniClass TitleLockers
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)