เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey
AJ Products
Archived

Conference chair WHISTLER With armrests, dark grey

  • Stackable
  • Fabric upholstery
  • Trendy design

    Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece with soft padding covered in fabric and are slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
สเปคสินค้า
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:Dark grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:Yes
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:7.3 kg
    • Assembly:Assembled
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Conference-chair-WHISTLER-With-armrests-dark-grey
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)420
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองFabric
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (77)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)