เผยแพร่สินค้าของคุณ
Derby
AJ Products

Derby

Saddle chair with a Flex mechanism that corrects the seat angle and encourages an active way of working. The adjustable seat automatically follows the body's movements and optimises your sitting position while engaging your core muscles.
สเปคสินค้า
  • Seat height:530-720 mm

    Colour:Black

    Material:Synthetic leather, fabric

    Durability:100000 Md

    Mechanism:Flex seat

    Load capacity:110 kg

    Star base:Chromed metal

    Weight:9 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Derby-sadle-stool
  • Product familyOffice Chairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)650
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองChrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (42)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (27)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)