เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk screen ZONE 650x1000x30mm
Desk screen ZONE 650x1000x30mm
    AJ Products

    Desk screen ZONE 650x1000x30mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. fittings
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish desk screens created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. Comes complete including fittings for easy mounting on the desk top.

    สเปคสินค้า
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Desk-screen-ZONE-650x1000x30mm
    • Product familyDesk
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)