เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers
    AJ Products

    Drawing cabinet SKETCH A0 5 drawers

    • Stackable drawer sections
    • Efficient storage for your drawings
    • Durable laminate surface

      Complete, stylish drawing cabinet consisting of one drawer section with five A0-size drawers, a leg frame and a top. The cabinet can be customised to provide effective, flexible storage for your drawings
    สเปคสินค้า
      • Height:785 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:5
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:104.2 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Drawing-cabinet-SKETCH-A0-5-drawers
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)785
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1345
    • ความลึก (มิลลิเมตร)950
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)104.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)