เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor screen ZONE 1360x800x40mm
AJ Products

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

  • Effective noise absorption
  • Complete incl. stand
  • Sleek and stylish design

Sound absorbent and stylish floor screen created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. A wheel set can be purchased separately for a mobile and easy-to-move screening solution.

สเปคสินค้า
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Floor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • Product familyDesk
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1360
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
  • วัสดุรองFabric
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_55_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustics and noise transfer surveying
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)