เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm
    AJ Products

    Floor standing cloakroom unit TRÅD add-on unit 900x2000mm

    • With 3 compartments
    • With hat rack
    • Shoe rack with a drip tray

      A floor-standing doubled-sided add-on unit for the Trad cloakroom unit. Supplied complete with two wall rails, a hat rack and a shoe rack with a drip tray
    สเปคสินค้า
      • Height:1800 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:6
      • Weight:18.65 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Floor-standing-cloakroom-unit-add-on-unit-900x2000mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)