เผยแพร่สินค้าของคุณ
Low bookcase THEO 900x1000x300mm
AJ Products

Low bookcase THEO 900x1000x300mm

  • Melamine
  • Movable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Open bookcase with movable shelves.

สเปคสินค้า
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Low-bookcase-THEO-900x1000x300mm
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)