เผยแพร่สินค้าของคุณ
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm
    AJ Products

    Medicine cabinet CURE 400x380x285mm

    • Burglary-delaying
    • Flexible interior
    • Integrated work surface

      Burglary-delaying medicine cabinet with an interior that can be adapted to your needs. Suppied with a key lock or electronic code lock. The door opens downwards, offering a temporary work surface. A small valuables compartment is available as an accessory
    สเปคสินค้า
      • Height: 400 mm
      • Width: 380 mm
      • Depth: 285 mm
      • Height, internal: 350 mm
      • Width, internal: 225 mm
      • Depth, internal: 265 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 8 kg
      • Assembly: Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Medicine-cabinet-CURE-400x380x285mm
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    • ความลึก (มิลลิเมตร)285
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 27 13
    • OmniClass TitleClothing Shelving and Storage Units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)