เผยแพร่สินค้าของคุณ
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock
    AJ Products

    Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock

    • Burglary-delaying
    • Adjustable shelf
    • Pull-out work surface

      Burglary-delaying medicine cabinet with an adjustable shelf and a pull-out work surface. Suppied with a key lock or electronic code lock. A small valuables compartment is available as an accessory
    สเปคสินค้า
      • Height: 455 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 300 mm
      • Height, internal: 360 mm
      • Width, internal: 220 mm
      • Depth, internal: 280 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 10 kg
      • Assembly: Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Medicine-cabinet-CURE-455x400x300mm-electronic-lock
    • Product familyChanging room
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)455
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSheet metal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • OmniClass Number23-21 15 27 13
    • OmniClass TitleClothing Shelving and Storage Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป