เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mesh conference chair TORONTO
AJ Products
Archived

Mesh conference chair TORONTO

  • Stylish mesh back
  • Stackable
  • Armrests for good support

    Conference chair with a mesh back for ventilation and padded seat cushion. The chair has armrests and a slightly contoured seat for a comfortable sitting position. You simply stack the chair when you want to free up floor space or when cleaning.
สเปคสินค้า
    • Seat height:475 mm
    • Seat depth:465 mm
    • Seat width:460 mm
    • Height:840 mm
    • Width:545 mm
    • Depth:530 mm
    • Colour:Black
    • Stand colour:Chrome
    • Seat material:Fabric
    • Backrest material:Mesh
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.5 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Mesh-conference-chair-TORONTO
  • Product familyLunch and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)840
  • กว้าง (มิลลิเมตร)545
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (34)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (48)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (30)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)