เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
    AJ Products

    Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A1 drawers, one leg frame and one tabletop
    สเปคสินค้า
      • Height:1080 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Sheet steel
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:147.7 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Metal-drawing-cabinet-Sketch-A1-double
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1080
    • กว้าง (มิลลิเมตร)990
    • ความลึก (มิลลิเมตร)680
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)147.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_20_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDrawing
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)