เผยแพร่สินค้าของคุณ
Notice board ELIZA 1200x900mm
AJ Products

Notice board ELIZA 1200x900mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
สเปคสินค้า
    • Height:900 mm
    • Width:1200 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:7.85 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Notice-board-ELIZA-1200x900mm
  • Product familyOffice Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whiteboards
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองFabric
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.85
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_25_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWhiteboards
  • OmniClass Number23-19 11 17
  • OmniClass TitleNotice Boards