เผยแพร่สินค้าของคุณ
Office cabinet SWIFT 1950x990x450mm
Office cabinet SWIFT 1950x990x450mm
Office cabinet SWIFT 1950x990x450mm
    AJ Products

    Office cabinet SWIFT 1950x990x450mm

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(7 รีวิว)
    • Exclusive
    • 4 adjustable shelves
    • Hidden hinges

      Exclusive office cabinet that unites function, quality and design. The cabinet comes with four adjustable shelves, adjustable feet, straight, surface-mounted handles and 3-point lock with two keys
    สเปคสินค้า
      • Height: 1950 mm
      • Width: 990 mm
      • Depth: 450 mm
      • Width, internal: 975 mm
      • Depth, internal: 395 mm
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 73 kg
      • Assembly: Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Office-cabinet-SWIFT-1950x990x450mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)990
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)73
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)