เผยแพร่สินค้าของคุณ
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
    AJ Products
    Archived

    Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    สเปคสินค้า
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:68.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Office-storage-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)68.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (33)
    2.7 จาก 5 ดาว 2.7 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)