เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
Kaiak chair
    Enea

    Kaiak chair

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(49 รีวิว)

    The Kaiak collection offers the combination of the outline of oak wood and upholstery, which delivers evolving and comfortable chairs and lounges. It is as suited to domestic settings as public and professional ones.

    Kaiak chair, with a natural or stained oak curved shell in combination with solid wooden legs, has a broad range of upholstery options available: fully upholstered, upholstered seat, three quarters upholstered and inside upholstery. All these variabilities make the chair cozy and comfortable.

    สเปคสินค้า
      • Curved, high-frequency moulded oak plywood shell and E-1 adhesive
      • Screw-nut metallic joints
      • 4 solid oak legs
      • UNE-EN 16139-2015
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3164
    • Product familyKaiak
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)815
    • กว้าง (มิลลิเมตร)505
    • ความลึก (มิลลิเมตร)525
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.54
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (45)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (16)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)