เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400
    AJ Products
    Archived

    Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.

    สเปคสินค้า
      • Height:1200 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:2
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sliding-door-cabinet-MODULUS-1200x800x400
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)55
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (69)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (33)