เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400
    AJ Products
    Archived

    Sliding door cabinet MODULUS 2000x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.
    สเปคสินค้า
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8100 SM Pearl white
      • Frame colour:White
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:75 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sliding-door-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units