เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storage unit NOMAD
AJ Products

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
สเปคสินค้า
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Storage-unit-NOMAD
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)630
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)430
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)