เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storage unit RICO with plinth 6 comps 800mm
AJ Products

Storage unit RICO with plinth 6 comps 800mm

  • Base frame or lockable castors
  • Six compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
สเปคสินค้า
    • Height:1245 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Skirting base
    • Number of compartments:6
    • Weight:35 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Storage-unit-Rico-comps
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1245
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)375
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)