เผยแพร่สินค้าของคุณ
Student locker MINI Z, 2 sections 8 doors 1980x1000x450mm
Student locker MINI Z, 2 sections 8 doors 1980x1000x450mm
    AJ Products

    Student locker MINI Z, 2 sections 8 doors 1980x1000x450mm

    • More lockers in a small space
    • For 8 people
    • Good ventilation

    Double-module student locker with four compartments in each module. Ventilation holes at the bottom, top and rear. Locking system sold separately

    Maximise the use of your premises with these space-efficient Z lockers. Each unit takes up minimal space and with four separate compartments in each module, eight people can easily share a single locker. Lockers are ideal solutions for both school corridors and public facilities requiring hard-wearing fixtures. The student locker is made of powder-coated sheet steel. The powder coating gives the metal lockers a durable finish for high wear-resistance. The frame is 1 mm thick and the doors 3 mm thick and fitted with a full-length piano hinge each. The lockers are well-ventilated by means of perforations at the bottom and top and rear of the frame. Add door knobs for padlocks or cylinder locks with a master-key system.
    สเปคสินค้า
    • Height:1980mm

      Width:1000mm

      Depth:450mm

      Door width(Lockers):500mm

      Number of sections:2

      Number of doors:4

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:100kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Student-locker-MINI-Z-2-sections-8-doors-1980x1000x450mm
    • Product familyClothing Locker
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1980
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLockers
    • OmniClass Number23-21 15 15
    • OmniClass TitleClothing Lockers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)