เผยแพร่สินค้าของคุณ
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen
    AJ Products

    Study screen

    • 50% recycled material
    • Sound-absorbent properties
    • Can be hung on wall

      Sound-absorbent exam writing screen for effective separation of students: perfect for self-study or exam writing. The screen can be both folded and hung on a wall, making for very space efficient storage. Equipped with anti-slip protection at the bottom
    สเปคสินค้า
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Study-screen
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์School Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodeAc_25_10_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStudying
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)