เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
    AJ Products

    Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    • Feet adjustable from the inside
    • Fully welded metal frame
    • Space saving doors

      Storage cabinet with space saving and lockable side-opening tambour doors. The cabinets have feet that are adjustable from inside the cabinet as well as recessed handles
    สเปคสินค้า
      • Height:440 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:0
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:21.4 kg
      • Assembly:Assembled
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tambour-cabinet-STUDIO-440x1000x420mm
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlastic
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)