เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall mountable box shelf NOMAD
AJ Products

Wall mountable box shelf NOMAD

  • Wall mounted
  • Easy to mount
  • Durable laminate

    Compact box shelf that is easily mounted on the wall with the supplied fixings. Combine multiple units to create a unique storage.
สเปคสินค้า
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • Product familyOffice and conference
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)380
  • กว้าง (มิลลิเมตร)375
  • ความลึก (มิลลิเมตร)316
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)