เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall mounted cabinet THEO double doors
AJ Products

Wall mounted cabinet THEO double doors

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Wall-mounted
  • Soft-closing hinges

Wall-mounted bookcase with smooth doors.

สเปคสินค้า
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:20 kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wall-mounted-cabinet-THEO-double-doors
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)300
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)