เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall mounted shoe rack EBBA 2 section
Wall mounted shoe rack EBBA 2 section
    AJ Products

    Wall mounted shoe rack EBBA 2 section

    • Tubular rack
    • Free standing
    • Available in several different sizes

    Free-standing shoe rack Ebba with durable tubular shelves. The tubing prevents dirt and water from accumulating on the shelf and the partition wall between the compartments gives the children their own personal space for their shoes.

    สเปคสินค้า
    • Height:375 mm

      Width:545 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:2

      Weight:22 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-mounted-shoe-rack-EBBA-2-section
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)375
    • กว้าง (มิลลิเมตร)545
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)