เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall mounted storage EBBA 3 section
Wall mounted storage EBBA 3 section
    AJ Products

    Wall mounted storage EBBA 3 section

    • Two shelves
    • Hooks included
    • Available in several different sizes

    Standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and two rows of compartments. Perfect storage for preschool cloakrooms

    สเปคสินค้า
    • Height:375 mm

      Width:810 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:20 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-mounted-storage-EBBA-3-section
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)375
    • กว้าง (มิลลิเมตร)810
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
    • OmniClass Number23-21 15 21
    • OmniClass TitleCloakroom Units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)