เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall shelving SHAPE with wood shelves add-on-unit 1951x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves add-on-unit 1951x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves add-on-unit 1951x800x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with wood shelves add-on-unit 1951x800x300mm

    • Space efficient
    • Wall mounted
    • Modern

      Practical add-on unit for wall-mounted shelving system. Space-saving with a subtle and simple design and moveable shelves. A basic unit is required to expand with the add-on unit.
    สเปคสินค้า
      • Height:1951 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Add-on
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:42kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-add-on-unit-1951x800x300mm
    • Product familySchool & Education
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloakroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1951
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCloakroom units
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)