เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm

  • Durable laminate surface
  • Soft-closing hinges
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Storage cabinet with full-length doors and adjustable shelves.

สเปคสินค้า
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wooden-storage-cabinet-THEO-with-full-height-doors-1000x320x2100mm
  • Product familySchool & Education
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)