เผยแพร่สินค้าของคุณ
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
    AJ Products
    Archived

    XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Extra spacious cabinet from the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. Add a base frame and inserts.
    สเปคสินค้า
      • Height:1600 mm
      • Width:1200 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:575 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8431 SU Nagano oak
      • Frame colour:Oak/white
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:3
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:78 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.XL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1600x1200x400
    • Product familyOffice and conference
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (116)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (41)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (33)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (48)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)