เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flatpack locker CLICK 4 door, 1800x1200x500
Flatpack locker CLICK 4 door, 1800x1200x500
    AJ Products

    Flatpack locker CLICK 4 door, 1800x1200x500

    • Includes hat shelf and clothes rail
    • Reinforced doors
    • Delivered flat packed

    Clothes locker with perforations at the top and bottom of the door, fitted with a hat shelf and clothes rail with three hooks. The door is fitted with a lock with two keys. The locker is delivered flat packed.Read more

    สเปคสินค้า
    • Simple but good value-for-money and practical clothes locker with reinforced full-length door and powder-coated sheet metal frame. The powder coating provides a scratch-resistant finish that withstands heavy use – perfect for public spaces!

      The locker is provided with a hat shelf and hanger rail with three hooks for smart clothes storage. It is ideal for changing rooms at fitness centres, offices and warehouses.

      The clothes locker is delivered unassembled in flat pack form and is easy and convenient to assemble. Includes a lock with two keys.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Flatpack-locker-CLICK-4-door-1800x1200x500
    • Product familyClothing Locker
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lockers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)85.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Lockers
    • OmniClass Number23-19 13 11
    • OmniClass TitleMetal Lockers