เผยแพร่สินค้าของคุณ
Worktable 1200x900x900mm
AJ Products

Worktable 1200x900x900mm

  • With shelf underneath
  • Noise-reducing linoleum
  • Extra work surface

    Sturdy, versatile work table with a large shelf underneath. This table is ideal for classrooms or school sewing rooms. It can also be used as an extra table or for storage. The shelf underneath is a practical place to store school materials or personal belongings
สเปคสินค้า
    • Length:1200 mm
    • Height:900 mm
    • Width:900 mm
    • Table surface material:Linoleum
    • Stand colour:White
    • Stand colour code:RAL 9016
    • Stand material:Tubular steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:45 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Worktable-1200x900x900mm
  • Product familyChanging room
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - Industry
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)