เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kabi 4 legs Chair
Kabi 4 legs Chair
Kabi 4 legs Chair
Kabi 4 legs Chair
Kabi 4 legs Chair
    AKABA

    Kabi 4 legs Chair

    Stackable chair with or without arms (open and closed).
    สเปคสินค้า
    • Structure Ø16mm steel tube for chair without arms, and Ø20mm steel tube for chair with arms (open and closed).

      Shell single piece in 70% polypropylene + 30% fiberglass, 100% recyclable.

      Foam cushion with 35 kg/m3 density and 15mm thickness for fully upholstered shells; foam cushion with 35kg/m3 density and 10mm thickness for versions with upholstered seat only; glued using eco-friendly waterborne adhesive.

      Trim and upholstery protector beneath the seat in 100% polystyrene.

      Glides with ball joint system in poliamide 6.

      Metallic finishes epoxy/polyester paint with a thickness of 50-90 microns depending on the colour, ISO 2409 Gt 0 adhesion and ASTM 2794 impact 2.5 joules reverse & direct or chrome finish, composition: 98.4% NI, 1.6% CR, 24.4 micron thickness and UNE EN ISO 2409-96 adhesion, Classification 0

      Upholstery seat only or fully upholstered. See manufacturers' specifications for fabrics.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kabi_4-legs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)515
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน