เผยแพร่สินค้าของคุณ
DUK AKUSTIKNONWOVEN
Akustikmiljö

DUK AKUSTIKNONWOVEN

The surface of many of our products is a variation of polyester nonwoven. With its airpermeable, micro-perforating qualities the sound is reflected at a minimum when hitting the surface, so that the sound absorbent can absorb at maximum. It can stand dampness, is free from smell, does not rot or mould and does not cause any allergic reactions.
สเปคสินค้า
  • 1275mm x 250 running m
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DUK-AKUSTIKNONWOVEN
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and Ceiling acoustics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1275
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)