เผยแพร่สินค้าของคุณ
IN THE GRID FOR GRIDS
IN THE GRID FOR GRIDS
    Akustikmiljö
    Archived

    IN THE GRID FOR GRIDS

    With its design and non-traditional materials, IN THE GRID is a new accessory for your grid sub-ceiling. IN THE GRID is a decorative mesh grid in silver or brass that is mounted directly in the sub-ceiling grid and adds a luxurious touch to the room. Available in two sizes it can be combined with one or two Tiles respectively. To match the rest of the room’s interior, all of our EcoSUND TILES can be used with IN THE GRID: TILES in Nova, Hush or in white, black, grey or brown EcoSUND, RAW Edition.
    สเปคสินค้า
    • IN THE GRID is manufactured in standard sizes 593x593x4 mm and 1193x593x4 mm to fit sub-ceiling grids. IN THE GRID is available in silver and brass. Mounted directly in T-24 grids.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.IN-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and Ceiling acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)