เผยแพร่สินค้าของคุณ
TILES ECOSUND DESIGNED
TILES ECOSUND DESIGNED
    Akustikmiljö
    Archived

    TILES ECOSUND DESIGNED

    TILES ECOSUND DESIGNED – provides a new set of design tools for sub-ceilings. TILES EcoSUND Designed is part of a whole family of sound absorbers for ceilings covered in fabrics Nova, Hush or with a heated surface of the core material EcoSUND. In the family there are also designed sub-ceiling grids, see IN THE GRID and OFF THE GRID for even greater opportunities for a unique expression. TILES EcoSUND Designed is made out of EcoSUND, our unique core material which consists of recycled PET.
    สเปคสินค้า
    • TILES EcoSUND Designed is manufactured in a standard size 593x593 mm to fit sub-ceiling grids. The absorbent is 50 mm thick for good sound absorption. The core material consists of our unique core material EcoSUND. The product can also be ordered with products IN THE GRID and OFF THE GRID, or standard grids.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TILES-ECOSUND-DESIGNED
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and Ceiling acoustics
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)593
    • กว้าง (มิลลิเมตร)593
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)