เผยแพร่สินค้าของคุณ
TILES ECOSUND GRID CEILING ABSORBENT
Akustikmiljö
Archived

TILES ECOSUND GRID CEILING ABSORBENT

TILES ECOSUND improves the acoustics, emits no irritant fibres and is not affected by moisture. TILES EcoSUND is suitable in offices and schools as well as in sensitive environments such as laboratories. TILES EcoSUND is made of EcoSUND which consists of recycled PET. TILES EcoSUND is a suitable choice wherever good acoustics with short reverberation is desired. The product is an effective sound absorber and since all ceilings cover a large surface of any room, positive effects are dramatic. TILES EcoSUND fits well in sensitive environments thanks to the EcoSUND material that withstands moisture and does not emit irritating fibers or adhesives.
สเปคสินค้า
  • TILES EcoSUND is manufactured in two standard formats. The absorbent is available in 20, 40 and 50 mm thickness for good sound absorption. The core material consists of our unique core material EcoSUND. The product can also be supplemented with berries. 593x593x20 mm 593x593x40 mm 593x593x50 mm 593x1193x20 mm 593x1193x40 mm 593x1193x50 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TILES-ECOSUND-GRID-CEILING-ABSORBENT
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and Ceiling acoustics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)593
  • กว้าง (มิลลิเมตร)593
  • ความลึก (มิลลิเมตร)20
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture

สินค้าใกล้เคียง

3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)