เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sound Off Cloud
Sound Off Cloud
    Akustikmiljö
    Archived

    Sound Off Cloud

    Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
    สเปคสินค้า
      • Thickness 50 mm.
      • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
      • Can be dressed in colours from textile Hush.
      • With our without LED lamps.
      • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
      • Mount for ceiling is bought separately.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sound-off-cloud
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall and Ceiling Acoustics
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง

    สินค้าใกล้เคียง