เผยแพร่สินค้าของคุณ
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
Auditorium Chair Kalle
    Alfing Seating

    Auditorium Chair Kalle

    Auditorium Chair Kalle

    Kalle is a sturdy chair with excellent comfort. It is primarily designed for auditoriums and lecture halls but can be customized to suit your specific space. The chair’s width and depth can be adapted to the room, and it is available in both straight and curved rows for flat or sloped floors. The seat and backrest, made of plywood, can also be finished with optional veneer or high-pressure laminate.

    สเปคสินค้า
    • Comfortable Chair
      Seat and backrest made of plywood with shaped padding for optimal comfort. The backrest features lumbar support and ergonomic shaping.

      Counterweight Folding Mechanism
      The seat folds up smoothly using a smart counterweight system.

      Upholstery
      Our standard fabric comes from Nevotex Lido/Lido Trend. Optional upholstery fabrics are available at an additional cost.

      Options
      Armrests, molded or solid wood.
      Alternative padding for seat and backrest.
      Decorative stitching on seat and backrest.
      Side panels.
      Solid wood cover strips on stand ends.
      Cable channels, power outlets, and lighting.
      Various types of writing tablets.

          สเปคสินค้าด้านเทคนิค
          • Unique ref.Auditorium-chair-Kalle-copy
          • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
          • วันที่เผยเเพร่2026-05-26
          • หมายเลขฉบับ1
          สิ่งที่เกี่ยวข้อง
          • วัสดุหลักMetal
          • วัสดุรองPlywood
          • ออกเเบบโดยสวีเดน
          • ผลิตโดยสวีเดน
          การจำแนกประเภท
          • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
          • IFC classificationObject
          • Uniclass 2015 CodeAc_40_65_05
          • Uniclass 2015 DescriptionAudience seating
          • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
          • OmniClass Number23-21 29 23 11
          • OmniClass TitleFixed Stadium Seating

          พื้นที่การขาย

          ยุโรป
          เดนมาร์ก
          นอร์เวย์
          ฟินแลนด์
          สวีเดน

          สินค้าใกล้เคียง

          4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
          4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (60)
          4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (54)