เผยแพร่สินค้าของคุณ
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
433 | 435 Meetingframe Lounge 52
    Alias

    433 | 435 Meetingframe Lounge 52

    433 Meetinframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    435 Meetingframe Lounge 52: self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements; seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, Camira and Kvadrat fabric or in Pelle Frau leather.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.433_435_Meetingframe_lounge_52
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)770
    • ความลึก (มิลลิเมตร)770
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ