เผยแพร่สินค้าของคุณ
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
458 | 459 Frame 52
    Alias

    458 | 459 Frame 52

    Stacking chair with structure made of extruded aluminium profile and die-cast aluminium elements. Seat and back in fire retardant PVC covered polyester mesh, in eco-leather Serge Ferrari®, in fabric Camira® or Kvadrat® or in Pelle Frau® leather.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.458-Frame-52
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)630
    • ความลึก (มิลลิเมตร)665
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameChlorine handling equipment
    • UNSPSC code47101505
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (57)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (19)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (67)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (6)