เผยแพร่สินค้าของคุณ
865 Eleven High Back
Alias

865 Eleven High Back

One-seater sofa with die-cast aluminium legs and steel frame. Seat cushion, back and arms in polyurethane covered with fabric. Panels covered with fabric.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eleven-highback_865
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์upholstered
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (416)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (163)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (239)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (34)