เผยแพร่สินค้าของคุณ
Allseating Fluid Task Chair
Allseating Fluid Task Chair
    Allseating

    Allseating Fluid Task Chair

    Fluid is one chair designed to appeal to all everyone, in any work environment. Its streamlined design combined with a breathable, elastomeric, tight weave mesh, makes Fluid both highly comfort and highly versatile. Also available with an upholstered seat option.

    FEATURES
    Flexible elastomeric mesh stretched over a glass-filled nylon frame. Distributes body pressure evenly while providing air circulation and eliminating heat build-up.

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #FluidChair #MeshBackChair

    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS

      Overall [Synchro Tilt]: 40.5"- 45" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt]: 40.75"- 45.25" H | 28.5" W | 28.5" D

      Overall [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 40"- 44.5" H | 28.5" W | 28.5" D

      Seat [Synchro Tilt]: 16.25"- 20.75" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt]: 16.5"- 21" H | 19.5" W | 20" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt (2)]: 17"- 21.5" H | 19.5" W | 20" D

      Back: 23.5" H | 19.5" W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Allseating-Fluid-Task-Chair
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mesh Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment