เผยแพร่สินค้าของคุณ
Allseating Ray Series Chair
Allseating Ray Series Chair
    Allseating

    Allseating Ray Series Chair

    Find a new level of seating comfort with the innovative Ray chair from Allseating! Inspired by legendary designer Ray Eames, it boasts a unique pivot-tilt system that automatically reacts to your movements, keeping your back and seat in perfect alignment - you stay comfortable no matter what your seating position. Ray features adjustable seat height, tilt tension control, and soft capped arm rests for support. Attractive chrome accents enhance the clean, modern style.

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #RayChair #OfficeChair

    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS

      Overall height (extended): 41"
      Overall width: 28"
      Overall depth: 28"
      Seat height: 17"-20.5"
      Seat depth: 19.29"
      Back width: 18.5"
      Back height: 21.25"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Allseating-Ray-Series-Chair
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Midback Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (27)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (23)