เผยแพร่สินค้าของคุณ
Allseating Zip Leather Conference Chair
Allseating Zip Leather Conference Chair
    Allseating

    Allseating Zip Leather Conference Chair

    Our sleek and trendy Zip series suits stylish boardroom and office settings. With bright aluminum finish details, Zip Conference Midback makes a stylish impact in the board rooms, offering comfort and the added bonus of durability. Available in black leather and black polyurethane arm caps, the Zip InStock program offers you a fast and simple solution to your seating needs.

    FEATURES

    Leather (front) and faux leather (back) combination, bright aluminum finish base, aluminum arms with black polyurethane arm caps. Sturdy construction built to last. Available in black.

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #LeatherChair #ConferenceChair #ZipSeriesChair

    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS

      Overall [Synchro Tilt]: 38.75" - 43" H | 26" W | 26" D

      Seat [Synchro Tilt]: 18" - 22.5" H | 19" W | 19" D

      Back: 21.5" H | 19.5" W

      Model: 94040

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Allseating-Zip-Leather-Conference-Chair
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leather Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (27)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (23)