เผยแพร่สินค้าของคุณ
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
    ALsistem

    Panoramico - Slide window

    Sliding system for thermal break frames with a reduced aluminum view. Panoramico is the minimal sliding system that lets the glass play the leading role. High quality and accurate details in a system that meets contemporary architectural needs.

    • Thermal break slide series CE marked
    • Section: frame 160mm / leaf from 64mm
    • Architectural show section: lateral hidden leaf / central 30mm
    • Brush with fin fabric
    • Thermal insulation system with bars 32mm
    • Certified hardware up to 500kg capacity
    • Minimal design
    • AISI 316 stainless steel rails

    สเปคสินค้า
    • Thermal insulation: 0.82 W/m2K

      Burglary resistance: RC3

      Resistance to wind load: Class C3

      Air permeability: Class 3

      Watertightness: Class 9A

      Sound insulation: 42dB

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Panoramico
    • Product familySlide
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slide system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolyamide
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)