เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
ECOSLIM 106S - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 106S - Lift&Slide window

    Thermally broken sliding system, available in the inline sliding version with visible sash, which can be configured as a single track (with box), double track, or multi-track, and with a sash concealed within the frame only in the double-track version. The latter can also be produced in a lift-and-slide version, but only with one fixed sash and one operable sash. The double-track frame has a thickness of 106 mm, while in the concealed sash version it reaches a thickness of 135 mm. The sash has a depth of 51 mm and a visible width of just 55 mm. The visible section is further reduced in the concealed sash version, measuring only 15 mm on the sides and 10 mm at the top. The system is completed with various threshold solutions to meet different market requirements.
    สเปคสินค้า
    • Thermal insulation : 1,17 W/m2K Burglary resistence: RC2 Resistence to wind load: Class C3 Air permeability: Class 3 Watertightness: Class 9A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOSLIM-106S
    • Product familyLift & Slide
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ALUMINUM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast Aluminum
    • วัสดุรองPolyamide
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)