เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window
    ALsistem

    ECOSLIM 160TS - Lift&Slide window

    Thermally broken system for the creation of lift-and-slide solutions in various configurations, characterized by minimalist profiles: sashes with a visible width of only 75 mm and a depth of 160 mm; a central mullion reduced to just 42.5 mm in sightline; threshold solutions that never exceed 25 mm in height. The robustness of its profiles and the load capacity of its rollers allow for the construction of large sliding panels, with a maximum weight of up to 440 kg per single sash.
    สเปคสินค้า
    • Thermal insulation : 1,29 W/m2K Resistence to wind load: Class C2 Air permeability: Class 4 Watertightness: Class 8A
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ECOSLIM-160TS
    • Product familyLift & Slide
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ALUMINUM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast Aluminum
    • วัสดุรองPolyamide
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)